As fichas de dados do adaptador TI-SensorLink e as fichas de dados do sensor Vernier incluem o seguinte: um nome e número de produto, uma descrição breve, uma imagem do produto, especificações, como o componente se conecta ao Hub TI-Innovator™ e comandos do Hub com amostras de código simples.
Ligações a tópicos
Ficha de informação do adaptador TI-SensorLink
Ficha de dados da sonda de temperatura em aço inoxidável
Ficha de informação do sensor de pH
Ficha de informação do sensor de pressão de gás
Ficha de informação do sensor de força de duas vias
Ficha de informação do acelerómetro Low-g (uma direção)
Nota:
| • | O TI-SensorLink não é uma solução de recolha de dados. As sondas ligadas por USB ou Lab Cradle mantêm-se como uma solução superior para a recolha e análise pura de dados. |
| • | O Hub comanda o TI-SensorLink com os sensores análogos Vernier que não fazem atualmente parte da aplicação Hub (família CE) ou do menu Hub (TI-Nspire™ CX). |
| • | Os novos comandos e palavras-chave não devem ser introduzidos NEM copiados de um programa existente. Note que quaisquer erros tipográficos nas palavras-chave resultarão na indicação de um erro no desenho. |