| • | Não exponha o |
| • | Não desmonte nem maltrate o |
| • | Não coloque nada mais pesado que 1 kg ou 2,2 lbs na |
| • | Use somente cabos USB fornecidos com o |
| • | Use somente cabos de fita fornecidos com o |
| • | Use apenas o carregador de parede TI fornecido com o |
| • | O sensor ultrassónico |
| • | Para obter os melhores resultados, retire a tampa da calculadora gráfica. |
| • | Para o melhor desempenho, use o |
| • | Para o melhor desempenho, use o |
| • | Não gire os pinos na plataforma da calculadora sem os levantar primeiro. Podem partir-se. |
| • | Não use o marcador como alavanca para empurrar ou puxar o |
| • | Não desaparafuse o invólucro da caixa no fundo do |
| • | Quando introduzir o cabo de fita da placa de ensaio no conector da placa de ensaio |
Atenção: Se deslocar ou desconectar qualquer um dos cabos, use esta imagem como referência para um engate correto.
|
Referência à vista inferior |
|---|
|
|