Explore todos os lados do TI-Innovator™ Rover quando montado com o TI-Innovator™ Hub e a calculadora gráfica TI CE ou a unidade portátil TI-Nspire™ CX conectados.
Suporte de marcador - Segura um marcador para desenhar percursos.
Interruptor ON/OFF (I/O) - Liga ou desliga o Rover ON (–) ou OFF (O).
Pinos do suporte da calculadora - Segura uma calculadora gráfica TI CE ou
Plataforma da calculadora - Segura uma calculadora gráfica TI CE ou
unidade portátil TI-Nspire™ CX.
Painel LED (LED RGB/indicador do nível da bateria) - Mostra feedback programável através do LED Vermelho-Verde-Azul (RGB) e apresenta os níveis de carga da bateria.
Sensor de cor - O sensor de cor montado na parte inferior deteta a cor da superfície. Também pode detetar a escala de cinzentos de preto (0) a branco (255).
Giroscópio - Mede ou mantém a orientação.
Porta de expansão I2C.
Esfera de rodízios - Oferece um movimento suave numa superfície dura.
Nota: Não é recomendado para utilização sobre um tapete.
Atenção: Se deslocar ou desconectar qualquer um dos cabos, use esta imagem como referência para um engate correto.
Sensor ultrassónico - Mede distâncias para obstáculos.
Guias - Permite que o Hub deslize facilmente para dentro do Rover e se conecte à placa de circuito Rover.
Nota: Com o TI-Innovator™ Hub inserido, aceda a um sensor e duas portas.
| • | Sensor de brilho - aparece como “BRILHO” nos comandos do Hub. |
| • | I2C porta - Usa o cabo I2C para conectar o Hub à placa de circuito do Rover. |
| • | DADOS Porta mini USB - Usa o cabo unidade-a-unidade USB (Mini-A a Mini-B) para conectar o Hub a uma calculadora gráfica. |
Acesso no Rover:
| • | A porta PWR - usa um cabo de potência auxiliar USB Standard A a Micro quando carrega a bateria recarregável do Rover. |
| • | Montagem dianteira e traseira - Para adicionar estruturas ao Rover, usando blocos de plástico cruzados. |
Nota: Com o Hub inserido, aceda às três portas para controlar os módulos de saída.
| • | OUT 1 e OUT 2 fornecem alimentação de 3.3V. |
| • | OUT 3 fornece alimentação de 5V. |
Acesso no Rover:
| • | Montagem dianteira e traseira - Para adicionar estruturas ao Rover, usando blocos de plástico cruzados. |
Nota: Com o Hub inserido, aceda às três portas para recolher dados ou o estado a partir dos módulos de entrada.
| • | IN 1 e IN 2 fornecem alimentação de 3.3V. |
| • | IN 3 fornece alimentação de 5V. |