|
Comando: |
RV STOP |
|---|---|
|
Sintaxe de comando: |
RV STOP |
|
Código |
Send "RV STOP"
[SET] RV STOP
[SET] RV STOP CLEAR |
|
Intervalo: |
N/D |
|
Descreve: |
O RV parará qualquer movimento imediatamente. O movimento pode ser retomado com uma operação de RETOMAR. Qualquer comando de movimento fará com que a fila seja eliminada imediatamente e inicie a nova instrução de movimento recentemente apresentada.
|
|
Resultado: |
Pare de processar os comandos do Rover da fila do comando e deixe as operações pendentes na fila. (ação imediata). A fila pode ser retomada a partir de RETOMAR. O RV parará qualquer movimento atual imediatamente. O movimento pode ser retomado com uma operação de RETOMAR. Qualquer comando de movimento fará com que a fila flua imediatamente e inicie a nova operação recentemente apresentada.
Pare de processar os comandos do Rover a partir da fila de comando e elimine todas as operações pendentes deixadas na fila. (ação imediata). |
|
Tipo ou |
Controlo Nota: Este comando do Rover é executado imediatamente. |