Ficha de Dados do motor de vibração

Título

Motor de vibração

Nome do artigo TI

STEMKT/AC/B

Quantidade

1

Incluída em

TI-Innovator™ Pack do Módulo I/O

Descrição

Motor de tipo moeda que vibra quando a lógica de entrada é ALTA.

Categoria

Motores

Hub Conexão

Cabo de 4 pinos para qualquer uma destas portas: OUT 1, OUT 2, OUT 3

Instruções de montagem

Não aplicável

Precauções

Utilize uma fonte de alimentação auxiliar

Especificações

Tensão operacional: 3.0 V a 5.5 V, Modo de controlo: Nível lógico (Quando a Lógica é ALTA, o motor está LIGADO). Quando é BAIXA, o motor está desligado), Tensão nominal: 9000 rpm

 

HUB Comandos

 

Desenhar objeto

MOTOR.VIB

Sintaxe de comando

Enviar("SET VIB.MOTOR 1 TO pwm") - pwm de 0 a 255

Amostras de código

Ação desejada

Amostra de código

Configure o programa para usar ANALOG.OUT na porta OUT 1

Send("CONNECT VIB.MOTOR 1 TO OUT 1")

Desligar (OFF) o motor de vibração

Send("SET VIB.MOTOR 1 TO 0")

Ligar o motor de vibração na potência completa

Send("SET VIB.MOTOR 1 TO 255")

Ligar o motor de vibração a meia potência

Send("SET VIB.MOTOR 1 TO 128")