Ficha informativa do sensor de humidade

Título

Sensor de humidade

Nome do artigo TI

STEMKT/AC/MM/A

Descrição

Deteta a humidade do solo e mede a humidade em torno do sensor. Pode ser usado para decidir se as plantas de um jardim precisam de ser regadas.

Categoria

Sensores ambientais

Hub Conexão

Cabo de 4 pinos para qualquer uma destas portas: IN 1, IN 2, IN 3

Instruções de montagem

Precauções

Este sensor não é reforçado contra contaminação ou uma exposição prolongada à água e pode ser propenso a corrosão eletrolítica nas sondas. Esse efeito será atenuado usando o 3.3V de IN 1 e IN 2.

Especificações

Tensão operacional: 3.3~5V, Corrente operacional: 35mA, Saída do sensor

Valor em solo seco: 0~ 300~, Valor de saída do sensor em solo húmido: 300~700, Valor de saída do sensor em água: 700 ~ 950, Dimensão PCB: 2,0 cm x 6,0 cm, Tensão de funcionamento: 3.3~5V, Corrente operacional: 35mA, Valor de saída do sensor em solo seco: 0~ 300~, Valor de saída do sensor em solo húmido: 300~700

Estes valores de saída não fazem sentido. Podem ser para um ADC de 10 bit.

 

HUB Comandos

 

Objeto do Sketch

HUMIDADE

Sintaxe de comando

Exemplo de
Código:

Ação desejada

Amostra de código

Ligue o sensor de humidade a IN 1

Send "CONNECT MOISTURE 1 IN 1"

Configure o intervalo de medição para estar entre 0 e 100. O intervalo é um índice e não tem unidades.

Send "RANGE MOISTURE 1 0 100"

Leia o sensor

Send "READ MOISTURE 1"

Get moisture