Ficha informativa do sensor de campo magnético (efeito Hall)

Título

Sensor de efeito Hall

Nome do artigo TI

STEMKT/AC/HS/A

Descrição

Mede o campo magnético em torno do sensor usando o efeito Hall

O sensor relata um valor baixo na presença de um campo magnético e um valor elevado na ausência de um campo magnético. Pode ser usado para detetar quando um iman está perto do sensor.

--?

Categoria

Sensores de movimento e distância

Hub Conexão

Cabo de 4 pinos para qualquer uma destas portas: IN 1, IN 2, IN 3

Instruções de montagem

Precauções

Especificações

Dimensões: 130 mm x 90 mm x 9,5 mm

Peso: G.W 6 g

 

HUB Comandos

 

Objeto do Sketch

ANALOG.IN

Sintaxe de comando

Exemplo de
Código:

Ação desejada

Amostra de código

Ligue o sensor do efeito de parede à porta IN3

Send "CONNECT ANALOG.IN 1 TO IN 3"

Leia o valor do campo magnético relatado pelo sensor.

Send "READ ANALOG.IN 1"

Get m