| • | Certifique-se de que a calculadora está ligada. |
| • | Se estiver a utilizar um USB Unit‑to‑Unit (Mini‑A to Mini‑B) cabo para conectar a calculadora, certifique-se de conectar a extremidade "B" do cabo ao Conector conector na parte inferior do |
| • | Certifique-se de que sua calculadora ou computador atende aos Requisitos do Sistema (aqui). |
| • | Certifique-se de que a extremidade do Cabo USB conectado à calculadora está totalmente inserido. |
| 1. | Desligue a calculadora ou computador host. —ou— Desligue o cabo USB. |
| 2. | Desconecte qualquer fonte de alimentação auxiliar conectada à porta PWR no |
| • | Se colou código de uma fonte ou editor de texto externo, ele pode conter aspas "curvas" (“...”) em lugares que exigem aspas retas ("..."). Pode ser preciso substituir algumas ou todas as aspas curvas. |
| • | As regras de sintaxe são ligeiramente diferentes entre aa calculadoras gráficas TI CE e a tecnologia TI‑Nspire™ CX. Código originalmente criado para uma plataforma pode precisar ser modificado para funcionar na outra. |
| • | Na calculadora gráfica TI CE, certifique-se de não deixar um caráacter de espaço no final de uma linha de código. Para encontrar esses espaços numa linha, mova o cursor para a linha e prima y ~. Espaços adjacentes no código também podem causar um erro de sintaxe. |
| • | Calculadora gráfica TI CE: Prima a tecla É. |
| • | Unidade portátil TI-Nspire™: Manter pressionada a tecla c e pressionar · repetidamente. |
| • | Windows®: Manter pressionada a tecla F12 e pressionar Enter repetidamente. |
| • | Mac®: Manter pressionada a tecla F5 e pressionar Enter repetidamente. |
| • | Para atualizar o sketch, certifique-se de usar o USB Standard A to Micro cabo, não o USB Standard A to Mini‑B cabo. Conecte a extremidade micro do cabo no conector PWR conector, na parte superior do |
Para localizar mais informações de soluções de problemas, consulte Solução de problemas no TI‑Innovator™ Technology eGuide (aqui).