| • | Não exponha o |
| • | Não desmonte nem maltrate a |
| • | Não ligue em conjunto vários |
| • | Use somente cabos USB fornecidos com o |
| • | Use somente material de alimentação fornecidos pela TI: |
| - | TI Wall Charger incluído com o TI‑Innovator™ Hub |
| - | Opcional External Battery Pack |
| - | Suporte das 4 pilhas AA incluído no TI‑Innovator™ Breadboard Pack |
| • | Assegure-se de que os componentes que recebem alimentação do |
| • | Evite usar o |
| • | Não insira as guias de LEDs e outros componentes diretamente o |
| • | Não conecte o pino de recetáculo de 5V no |
| • | Não é recomendado conectar a fila superior dos pinos de recetáculo (BB1-10) com a fila inferior (pinos de terra e alimentação). |
| • | Nenhum pino no |
| • | Não conecte os polos positivo e negativo de uma fonte de alimentação ao mesmo grupo de cinco pinos na placa de ensaio. Fazê-lo pode danificar a placa de ensaio e a fonte de alimentação. |
| • | Observe a polaridade correta: |
| - | Ao conectar a placa de ensaio ao |
| - | Ao conectar componentes que são sensíveis à polaridade, tais como LEDs e potência TTL MOSFET. |
| • | Use a porta de Entrada ou Saída correta, segundo exigido para cada módulo. |
| - | Motor de vibração – suportados em OUT 1, OUT 2 e OUT 3. |
| - | Servomotor – use somente OUT 3. |
| - | LED branca – suportado em OUT 1, OUT 2 e OUT 3. |
| - | Sensor de luz analógico – suportado em IN 1, In 2 e IN 3. |
| - | Sensor ultrassónico – suportado em IN 1, IN 2. |
| • | Use uma fonte de alimentação auxiliar para módulos que exijam mais do que 50 mA, incluindo: |
| - | Motor de vibração |
| - | Servomotor |
| • | Não segure o eixo do servomotor quando ele estiver a rodar. Nem rode o servomotor à mão. |
| • | LED branca: |
| - | Não dobre as guias repetidamente; isso enfraquecerá os fios e pode fazer com que partam. |
| - | O LED exige a polaridade correta quando inserido na tomada. Para obter detalhes, consulte as instruções para montar o LED no TI‑Innovator™ Technology eGuide (aqui). |
| - | O LED exige a polaridade correta quando inserido na tomada. Para obter detalhes, consulte as instruções para montar o LED (aqui). |
| • | Nenhum módulo de Entrada/Saída pode receber nem alimentar a mais do que 4 mA. |
| • | Não exponha o |
| • | Não desmonte nem maltrate o |
| • | Não coloque nada mais pesado que 1 kg ou 2,2 lbs na |
| • | Use somente cabos USB fornecidos com o |
| • | Use somente cabos de fita fornecidos com o |
| • | Use apenas o carregador de parede TI fornecido com o |
| • | O sensor ultrassónico |
| • | Para obter os melhores resultados, retire a tampa da calculadora gráfica. |
| • | Para o melhor desempenho, use o |
| • | Para o melhor desempenho, use o |
| • | Não gire os pinos na plataforma da calculadora sem os levantar primeiro. Podem partir-se. |
| • | Não use o marcador como alavanca para empurrar ou puxar o |
| • | Não desaparafuse o invólucro da caixa no fundo do |
| • | Quando introduzir o cabo de fita da placa de ensaio no conector da placa de ensaio |
Atenção: Se deslocar ou desconectar qualquer um dos cabos, use esta imagem como referência para um engate correto.
|
Referência à vista inferior |
|---|
|
|