Normalmente, a TI‑Innovator™ Hub e seus componentes conectados consomem energia da calculadora ou computador do host através do Conector de dados. Certos componentes, como o servomotor opcional, exigem mais potência do um uma calculadora pode fornecer de modo confiável.
O conector PWR do Hub permite que conecte uma fonte de alimentação auxiliar. Pode utilizar as TI Wall Charger ou o External Battery Pack.
|
TI Wall Charger (incluído com a
|
|
|||||||||
|
External Battery Pack (vendido separadamente)
Nota: Para recarregar a External Battery Pack, desconecte-a do Hub e depois conecte-a à TI Wall Charger utilizando o USB Standard A to Micro cabo. Não use a External Battery Pack como fonte de alimentação auxiliar enquanto estiver a ser carregada. |
|
|
|
| 3. | Introduza a ponta livre do cabo (o conector "A") na porta USB da fonte de alimentação. |
| 4. | Ligue a fonte de alimentação: |
| - | Se utilizar o TI Wall Charger, ligue na tomada da parede. |
| - | Se utilizar o External Battery Pack, pressione o botão power. |
Um LED de alimentação auxiliar na
| 5. | Conecte a TI‑Innovator™ Hub à calculadora, utilizando o USB Standard A to Mini‑B cabo. |
| 6. | Conecte o módulo de Entrada/Saída ou componente de placa de ensaio ao |