|
Comando: |
POWER i [TO] 0-100 |
|---|---|
|
Sintaxe de comando: |
SET POWER 1 n sendo n a intensidade da saída de 0 a 100
SET POWER 1 50 - define a alimentação de 50% para o máximo. |
|
Intervalo |
0 - 100 |
|
Descreve: |
POWER é usado para controlar a alimentação de saída e normalmente é usado com um MOSFET e uma fonte de bateria. Pode ser usado para controlar a saída para dispositivos como um motor ou bomba. |
|
Resultado: |
Controla a intensidade da saída do dispositivo conectado através de MOSFET. |
|
Tipo ou |
Controlo |