|
Comando: |
DHT i
|
|---|---|
|
Sintaxe de comando: |
READ DHT i |
|
Intervalo: |
A predefinição da leitura da temperatura é em Celsius Leitura da humidade de o a 100% |
|
Descreve: |
Devolve uma lista constituída pela temperatura atual, humidade, tipo de sensor e último estado lido em cache. A temperatura e a humidade podem ser obtidas pelas próprias adicionando as palavras chave TEMPERATURE ou HUMIDITY ao final do comando. O tipo de sensor é indicado por um 1 para um sensor de estilo DHT11 e por um 2 para um DHT22. Os valores de estado são: 1=OK, 2=Interrupção, 3=Soma de verificação/leitura errada. READ DHT i – devolve as informações completas em cache da última leitura que a tarefa DHT obteve. READ DHT i TEMPERATURE – devolve a mais recente leitura de temperatura. READ DHT i HUMIDITY – devolve a mais recente leitura de humidade. READ DHT n TYPE - volte a colocar o tipo de sensor utilizado (1 DHT11, 2 DHT22). READ DHT n STATUS - retorne o status atual das leituras do sensor fornecidas. (1: OK, 2 - tempo limite, 3 - erro de soma de verificação). |
|
Resultado: |
Devolve uma lista com a temperatura atual em C, humidade em %, tipo (1=DHT11, 2=DHT22) e estado (tipo/estado apenas disponível na lista completa). Em que o estado = 1:OK, =2:Interrupção, =3:Soma de verificação. |
|
Tipo ou |
Sensor |
|
Comando: |
DHT i TEMPERATURE
|
|---|---|
|
Sintaxe de comando: |
READ DHT i TEMPERATURE |
|
Intervalo: |
A predefinição da leitura da temperatura é em Celsius Leitura da humidade de o a 100% |
|
Descreve: |
Devolve uma lista constituída pela temperatura atual, humidade, tipo de sensor e último estado lido em cache. A temperatura e a humidade podem ser obtidas pelas próprias adicionando as palavras chave TEMPERATURE ou HUMIDITY ao final do comando. O tipo de sensor é indicado por um 1 para um sensor de estilo DHT11 e por um 2 para um DHT22. Os valores de estado são: 1=OK, 2=Interrupção, 3=Soma de verificação/leitura errada. READ DHT i – devolve as informações completas em cache da última leitura que a tarefa DHT obteve. READ DHT i TEMPERATURE – devolve a mais recente leitura de temperatura. READ DHT i HUMIDITY – devolve a mais recente leitura de humidade. READ DHT n TYPE - volte a colocar o tipo de sensor utilizado (1 DHT11, 2 DHT22). READ DHT n STATUS - retorne o status atual das leituras do sensor fornecidas. (1: OK, 2 - tempo limite, 3 - erro de soma de verificação). |
|
Resultado: |
Devolve o componente de temperatura. |
|
Tipo ou |
Sensor |
|
Comando: |
DHT i HUMIDITY
|
|---|---|
|
Sintaxe de comando: |
READ DHT i HUMIDITY |
|
Intervalo: |
A predefinição da leitura da temperatura é em Celsius Leitura da humidade de o a 100% |
|
Descreve: |
Devolve uma lista constituída pela temperatura atual, humidade, tipo de sensor e último estado lido em cache. A temperatura e a humidade podem ser obtidas pelas próprias adicionando as palavras chave TEMPERATURE ou HUMIDITY ao final do comando. O tipo de sensor é indicado por um 1 para um sensor de estilo DHT11 e por um 2 para um DHT22. Os valores de estado são: 1=OK, 2=Interrupção, 3=Soma de verificação/leitura errada. READ DHT i – devolve as informações completas em cache da última leitura que a tarefa DHT obteve. READ DHT i TEMPERATURE – devolve a mais recente leitura de temperatura. READ DHT i HUMIDITY – devolve a mais recente leitura de humidade. READ DHT n TYPE - volte a colocar o tipo de sensor utilizado (1 DHT11, 2 DHT22). READ DHT n STATUS - retorne o status atual das leituras do sensor fornecidas. (1: OK, 2 - tempo limite, 3 - erro de soma de verificação). |
|
Resultado: |
Devolve o componente de humidade. |
|
Tipo ou |
Sensor |