|
Comando: |
ANALOG.OUT i [TO] OUT n/BB n |
|---|---|
|
Sintaxe de comando: |
CONNECT ANALOG.OUT i [TO] OUT n/BB n |
|
Intervalo: |
|
|
Descreve: |
Liga um controlo de saída “analógico” genérico a um pin/porta que suporta entrada analógica. ANALOG.OUT partilha o espaço de número com os objetos DCMOTOR e SQUAREWAVE. CONNECT ANALOG.OUT i [TO] OUT 1 CONNECT ANALOG.OUT i [TO] BB 4 CONNECT ANALOG.OUT i [TO] BB 1 |
|
Resultado: |
Liga saída analógica ao pin. Se o pin suporta a modulação de largura de impulso (PWM) de hardware, o objeto utiliza. Se o pin não suporta PWM gerada por hardware, o esboço irá gerar PWM em software a 490 Hz com o ciclo de funcionamento específico entre 0 (nada) e 255 (totalmente ligado). |
|
Tipo ou |
Controlo |