|
Comando: |
TEMPERATURE i [TO] IN n/BB n |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sintaxe de comando: |
CONNECT TEMPERATURE i [TO] IN n/BB n |
||||||||||
|
Intervalo: |
A predefinição da leitura da temperatura é em Celsius. O intervalo depende do sensor de temperatura específico em utilização. Leitura da humidade de o a 100% |
||||||||||
|
Descreve: |
Liga um sensor de temperatura ao sistema utilizando um dos vários métodos de conexão. Nota: O sensor de temperatura está incluído no pacote de placa de ensaio
Se o sensor for baseado num termístor e fornecer uma saída digital, utiliza um único pin de entrada analógica. Se for um sensor de temperatura digital DS18B20, utiliza um único pin GPIO digital bidirecional. Os sensores de temperatura de termístor analógicos são, por predefinição, assumidos como sendo um termístor PTC. Se o termístor é NTC, pode ser adicionada uma palavra chave opcional para a sequência de comando de conexão para alterar o estilo do termístor. O sensor de temperatura de termístor utiliza um conjunto específicos de constantes de termístor, diferentes das utilizadas pelo objeto THERMISTOR, para converter a leitura numa leitura de temperatura. As constantes são utilizadas no modelo Steinhart-Hart para converter a leitura analógica para temperatura.
CONNECT TEMPERATURE i [TO] IN 1 – sensor de termístor conectado a entrada analógica. CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 1 – digital DS18B20 ligado a pin digital. CONNECT TEMPERATURE i [TO] I2 C – LM75A ligado a porta I2C. CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 5 NTC – conecta um sensor de temperatura analógico a entrada analógica e especifica um termístor NTC. CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 6 PTC – conecta um sensor de temperatura analógico a entrada analógica e especifica um termístor PTC. |
||||||||||
|
Resultado: |
Sensor de temperatura analógico. |
||||||||||
|
Tipo ou |
Sensor |