|
Comando: |
DIGITAL.IN i [TO] IN n/BB n [[AS] INPUT|PULLUP|PULLDOWN] |
|---|---|
|
Sintaxe de comando: |
CONNECT DIGITAL.IN i [TO] IN n/OUT n/BB n |
|
Intervalo: |
|
|
Descreve: |
Connecta um objeto digital genérico a um pin ou porta especificado. O pin conectado é configurado como um sinal de saída digital, LOW predefinido ou um sinal de entrada digital, INPUT por predefinição sem pullup ou pulldown ativado. O número de índice pode referir-se a uma entrada ou uma saída. O índice é partilhado por ambos os itens, uma vez que um sinal DIGITAL pode ser uma entrada ou uma saída. CONNECT DIGITAL.IN 1 [TO] IN 1 |
|
Resultado: |
Liga o pin a um estado de entrada predefinida de objeto digital, predefinição INPUT. |
|
Tipo ou |
Controlo/Sensor |