|
Comando: |
SERVO i /SERVO.CONTINUOUS i mínimo máximo
Utilizador avançado |
|---|---|
|
Sintaxe de comando: |
CALIBRATE SERVO i mínimo máximo |
|
Intervalo: |
|
|
Descreve: |
Os servomotores funcionam utilizando a modulação de impulsos, na qual a largura de impulso elevada determina a direção de funcionamento do servomotor e, possivelmente, a velocidade de funcionamento. O tempo entre impulsos é geralmente de 20 milissegundos e não pode ser regulado por este comando. A largura de impulso varia geralmente em torno de um ponto intermédio de 1,5 milissegundos (1500 microssegundos). As larguras de impulso inferiores a 1,5 milissegundos provocam o funcionamento do servomotor numa direção, enquanto as larguras de impulso superiores a 1,5 milissegundos provocam o funcionamento no sentido contrário. O comando CALIBRATE para SERVO permite alterações programáveis nas larguras de impulso mínimas e máximas. Os parâmetros são tempos de largura de impulso em microssegundos. As predefinições atuais são 600 microssegundos no máximo e 2400 no mínimo. |
|
Resultado: |
Define a largura de impulso mínima e máxima para o servomotor, valores em microssegundos, predefinição de 600 e 2400. |
|
Tipo ou |
Controlo |