Ficha de Dados Interruptor SPDT deslizante

Título

Interruptor SPDT deslizante

Nome do artigo TI

STEMEE/AC/SWIT/A

Quantidade

1

Incluída em

Pack de placas de ensaio do TI-Innovator™

Descrição

Interruptor de polo único, interruptor duplo. Deslize o botão interruptor para frente e para trás para abrir e fechar contactos.

Categoria

Energia e sinais de controlo

Hub Conexão

circuito da placa de ensaio

Instruções de montagem

Não aplicável

Precauções

Não aplicável

Especificações

30V, 200mA

 

HUB Comandos

 

Desenhar objeto

INTERRUPTOR

Sintaxe de comando

Enviar("READ SWITCH n")

Amostras de código

Ação desejada

Amostra de código

Configure o programa para usar o INTERRUPTOR na porta BB 1

Send("CONNECT SWITCH 1 TO BB 1")

Send("READ SWITCH 1")

Get(T):Disp T