Ficha de Dados Pequeno motor de corrente contínua

Título

Pequeno motor de corrente contínua

Nome do artigo TI

STEMEE/AC/MOTOR/A

Quantidade

1

Incluída em

Pack de placas de ensaio do TI-Innovator™

Descrição

Motor que converte energia elétrica de corrente contínua em energia mecânica.

Categoria

Motores

Hub Conexão

circuito da placa de ensaio

Instruções de montagem

Não aplicável

Precauções

Não aplicável

Especificações

Tensão nominal: 4.7V, tensão operacional: 2.0-5.5V, Sem velocidade de carga: 19900 r/min, Sem corrente de carga: 0.11A, na eficiência máxima do binário: 0.14mN.m (1.4g.cm), na eficiência máxima da saída: 0.23W, binário de corte: 0.7mN.m(7.1g.cm), interrupção da corrente: 0.42A

 

HUB Comandos

 

Desenhar objeto

MOTOR DC

Sintaxe de comando

Enviar("SET DCMOTOR n TO frequency [duty [TIME] seconds]")

frequência - 1 a 500Hz duty - 1 a 99%

ciclo de funcionamento (predefinido: 50%)

segundos = 1 s de predefinição

Amostras de código

Ação desejada

Amostra de código

 

Send("SET DCMOTOR 1 TO 50 TIME 5")