Ficha de Dados do LED Vermelho

Título

LED vermelho

Nome do artigo TI

STEMEE/AC/LED/C

Quantidade

10

Incluída em

Pack de placas de ensaio do TI-Innovator™

Descrição

Díodo emissor de luz que emite luz vermelha quando a corrente passa por ele.

Categoria

LEDs e monitores

Hub Conexão

circuito da placa de ensaio

Instruções de montagem

A perna mais comprida (guia) é positiva (ânodo). Se ambas as guias tiverem o mesmo comprimento, a guia adjacente à extremidade plana do revestimento do LED é a guia negativa (cátodo).

Precauções

Não introduza as guias dos LEDs diretamente no conector da placa de ensaio do Hub. Monte os componentes da placa de ensaio e use os cabos de ligação direta para conectar a placa de ensaio ao Hub.

Especificações

Tensão - Direta (Vf) (Tip): 2V, Corrente – Teste: 10 mA, Ângulo de visão: 60º, tipo de montagem: Através do orifício

 

HUB Comandos

 

Desenhar objeto

LED OU DIGITAL.OUT

Sintaxe de comando

Enviar("SET LED n …")

      ON/OFF

      [BLINK frequency]

      [TIME duration]

Amostras de código

Ação desejada

Amostra de código

Configurar LED

Send("SET LED 1 TO ON")

Send("SET LED 1 TO OFF")

Send("SET LED 1 TO BLINK 2 TIME 5")

Send("SET LED 1 TO ON TIME 5")

Send("SET DIGITAL.OUT 1 TO ON")

Send("SET DIGITAL.OUT 1 TO OFF")

Send("SET DIGITAL.OUT 1 TO BLINK 2 TIME 5")

Send("SET DIGITAL.OUT 1 TO ON TIME 5")