Ficha de Dados do transmissor de infravermelhos

Título

Transmissor de infravermelhos

Nome do artigo TI

STEMEE/AC/TRANS/A

Quantidade

1

Incluída em

Pack de placas de ensaio do TI-Innovator™

Descrição

Foto-transístor de infravermelhos com sensibilidade lateral, projetado para ser emparelhado com o emissor de infravermelhos LTE-301.

Categoria

LEDs e monitores

Hub Conexão

circuito da placa de ensaio

Instruções de montagem

Não aplicável

Precauções

Não aplicável

Especificações

Dissipação de energia: 100 mW, tensão do coletor-emissor: 30 V, tensão do coletor-emissor: 5V, Temperatura de funcionamento: -40 °C a 85 °C, Temperatura de armazenamento: -55 °C a 100 °C

 

HUB Comandos

 

Desenhar objeto

DIGITAL.OUT

Sintaxe de comando

Enviar("SET DIGITAL.OUT n ON")

Amostras de código

Ação desejada

Amostra de código

Send("CONNECT DIGITAL.OUT 1 TO BB 5")

Send("SET DIGITAL.OUT 1 ON")