|
Título |
Recetor de infravermelhos |
|---|---|
|
Nome do artigo TI |
STEMEE/AC/REC/A |
|
Quantidade |
1 |
|
Incluída em |
|
|
Descrição |
LED infravermelho de emissão lateral, projetado para ser emparelhado com o Foto-transístor LTR-301. |
|
Categoria |
LEDs e monitores |
|
circuito da placa de ensaio |
|
|
Instruções de montagem |
Não aplicável |
|
Precauções |
Não aplicável |
|
Especificações |
Dissipação de energia: 100 mW, Corrente direta de pico: 3A com 300 x 1μs impulsos por segundo, tensão direta contínua: 50 mA, Tensão inversa: 5V, tensão direta: 1.2V, intervalo de temperatura operacional: -55 °C - 100 °C, pico do comprimento de onda: 940 nM, ângulo de visão: 40° |
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Desenhar objeto |
DIGITAL.IN |
||||||
|
Sintaxe de comando |
Enviar("READ DIGITAL.IN n") |
||||||
|
Amostras de código |
|