Ficha de Dados do díodo

Título

Díodo

Nome do artigo TI

STEMEE/AC/DIO/A

Quantidade

1

Incluída em

Pack de placas de ensaio do TI-Innovator™

Descrição

Componente que permite que uma corrente elétrica passe numa direção, enquanto bloqueia a corrente na direção oposta.

Categoria

LEDs e monitores

Hub Conexão

circuito da placa de ensaio

Instruções de montagem

A guia próxima da banda cinzenta é o cátodo (pino negativo)

Precauções

Não aplicável

Especificações

Tensão - Corrente contínua inversa (Vr) (Máx.): 100 V, Corrente - Média Retificada (Io): 200 mA, Tensão - Frente (Vf) (Máx) @ Se: 1V @ 10mA, Velocidade: Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade, corrente - fuga inversa @ Vr: 5µA @ 75V, Capacitância @ Vr, F: 4pF @ 0V, 1MHz, Temperatura operacional – Junção: -65 °C ~ 175 °C