Ficha de Dados do interruptor DIP de 8 posições

Título

Interruptor DIP de 8 posições

Nome do artigo TI

STEMEE/AC/SWIT/B

Quantidade

1

Incluída em

Pack de placas de ensaio do TI-Innovator™

Descrição

Conjunto de oito interruptores deslizantes usados para personalizar o comportamento dos componentes do circuito em situações específicas.

Categoria

Energia e sinais de controlo

Hub Conexão

circuito da placa de ensaio

Instruções de montagem

Não aplicável

Precauções

Não aplicável

Especificações

'0.100", 100mA, 20VDC

 

HUB Comandos

 

Desenhar objeto

DIGITAL.IN

Sintaxe de comando

Enviar("READ DIGITAL.IN n") - n = 1 a 8

ou

Enviar("READ SWITCH n") - n = 1 a 8

Amostras de código

Ação desejada

Amostra de código

 

Configure o programa para usar 8 INTERRUPTORES nos pinos BB 1-8

Para (N, 1, 8)

Send("CONNECT SWITCH eval(N) TO BB eval(N)")

Send("READ SWITCH eval(N)")

Get(S):Disp S

End