Datenblätter zum TI-SensorLink Adapter und Verniersensor

Das Datenblatt zum TI-SensorLink Adapter und die Datenblätter zum Verniersensor enthalten Folgendes: Produktname und -nummer, eine Kurzbeschreibung, ein Produktbild, Spezifikationen, wie die Komponente an den TI-Innovator™ Hub angeschlossen wird und Hub-Befehle mit einfachen Code-Beispielen.


Links zum Thema

 

Hinweis:

TI-SensorLink ist keine Datenerhebungslösung. USB-verbundene Sonden oder Lab Cradle sind weiterhin eine überlegene Lösung zur reinen Datenerhebung und -analyse.
Die Hub-Befehle für den TI-SensorLink mit den analogen Verniersensoren sind gegenwärtig kein Teil der Hub App (CE-Familie) oder des Hub-Menüs (TI-Nspire™ CX).
Die neuen Befehle oder Schlüsselworte müssen entweder eingegeben ODER aus einem bestehenden Programm kopiert werden. Bitte beachten Sie, dass alle Schreibfehler in den Schlüsselworten zu einer Fehlermeldung in der Skizze führen.