RV.GRID.M/UNIT

Befehl:

RV.GRID.M/UNIT

Befehlssyntax:

RV.GRID.M/UNIT

Code-
Beispiel:

Send "SET RV.GRID.M/UNIT"

 

[SET] RV.GRID.M/UNIT nnn

Bereich:

Beschreibung:

Einstellen der Größe einer „grid unit“ („Rastereinheit“) im virtuellen Raster. Diese Einstellung wird von Rover beim Fahren auf dem virtuellen Gitter verwendet.

Der Standardwert ist 0,1 (0,1 M oder 10 cm pro Rastereinheit). Ein Wert von 0,05 bedeutet 5 cm pro Gittereinheit. Ein Wert von 5 bedeutet 5 M pro Gittereinheit.

Der maximal zulässige Wert beträgt 10,0 (für 10 Meter pro Rastereinheit) und der niedrigste zulässige Wert beträgt 0,01 (für 1 cm pro Rastereinheit).

Ergebnis:

 

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Einstellung