RV TO POLAR

Befehl:

RV TO POLAR

Befehlssyntax:

RV TO POLAR R-Koordinate Theta-Koordinate [[GRAD]|RADIANTE|GRADE] [[GESCHWINDIGKEIT] s,ss [EINHEIT/S]|M/S|U/S] [XYLINE]

Code-
Beispiel:

Send("RV TO POLAR 5 30") - r = 5 units, theta = 30 degrees

Send("RV TO POLAR 5 2 RADIANS")

Send("RV TO POLAR eval(sqrt(3^2+4^2)) eval(tan-1(4/3) DEGREES ")

Bereich:

Theta-Koordinate: -360 bis +360 Grad

R-Koordinate: -327 bis +327

Beschreibung:

Bewegt den RV von seiner aktuellen Position in die angegebene Polar-Position relativ zu dieser Position. Die X/Y-Position des RV wird mit der neuen Position aktualisiert.

Die „R“-Koordinate entspricht der aktuellen Rastergröße (Standard: 0,1 M/Rastereinheit)

Standardposition zu Beginn der Programmausführung ist (0,0), wobei der Rover auf die positive x-Achse ausgerichtet ist.

Die Standardeinheit von Theta ist Grad.

Der Geschwindigkeitsparameter ist optional.

Ergebnis:

Bewegt Rover von aktueller Rasterposition zur angegebenen Rasterposition.

Typ oder
adressierbare Komponente:

Steuerung

Hinweis: Dieser Rover-Steuerbefehl wird in einer Warteschlange gesendet und ausgeführt.