Befolgen Sie diese Schritte in dieser Reihenfolge, um das TI-RGB Array zu verbinden und zu verwenden.
|
TI-RGB Array |
Bereitgestelltes Kabel |
TI-Innovator™ Hub bereitgestellt werden |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 1. | Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten Kabels mit dem folgendermaßen gekennzeichneten TI-RGB Array Port: |
| 2. | Verbinden Sie die entsprechenden Drähte mit den folgendermaßen gekennzeichneten Steckplätzen des Hubs: |
Rot: 5 V - Leistung
Blau: BB5 - Analogausgang
Gelb: BB2 - SPI Signal
Schwarz: GND - Masse
|
|
|
Die TI‑Innovator™ Hub stellt eine Verbindung durch ein USB-Kabel mit einem grafikfähigen Taschenrechner oder einem Computer her. Die Verbindung erlaubt dem
Vgl. vollständige Einzelheiten ( here).
Verbinden Sie das TI-RGB Array mit dem TI-Innovator™ Hub
Verbindung des TI-Innovator™ Hub mit einem Grafiktaschenrechner