SET RGB

Befehl:

SET RGB n r g b

Befehl
Syntax:

SET RGB n r g b

SET RGB eval(n) r g b

Code-
Beispiel:

Send "SET RGB 1 255 0 255"

Bereich:

0-15 für 'n', 0-255 für r,g,b

Beschreibung:

Der Befehl SET RGB steuert die Helligkeit und Farbe jeder RGB LED in dem TI-RGB Array.

Ergebnis:

Die bestimmte LED leuchtet in der ausgewählten Farbe.

Typ oder
Adressierbare
Komponente:

Alle Komponenten des TI-RGB Array.

Siehe auch: TI-RGB Array Befehle

Siehe auch: SET RGB ALL

 

SET RGB [n1 n2 n3…] r g b

Befehl:

SET RGB [n1 n2 n3…] r g b

Befehl
Syntax:

SET RGB [n1 n2 n3…] r g b

Vorgabewert:
value:

 

Bereich:

Es können maximal 16 LEDs angegeben werden.

Code-
Beispiel:

SET RGB [1 3 5 7] 200 0 200

Setzt die LEDs Nr. 1, 3, 5 und 7 bis violett (rot und blau).

Hinweis: Bei Verwendung von „eval()“ mit einer Variablen für die LED-Nummer, muss sichergestellt werden, dass vor „eval()“ ein Leerzeichen vorhanden ist.

SET RGB [ eval(i) eval(i+1) ] 255 0 255

Beschreibung:

Setzt die durch deren Zahlen angegebenen LEDs auf die angegebene Farbe.

Ergebnis:

 

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Alle Komponenten des TI-RGB-Arrays.

 

SET RGB PATTERN nnnn r g b

Befehl:

SET RGB PATTERN nnnn r g b

Befehl
Syntax:

SET RGB PATTERN nnnn r g b

nnnn – kann eine Dezimal- oder eine Hexadezimalzahl sein.

Vorgabewert:
value:

 

Bereich:

nnnn – 0 bis 65535

Code-
Beispiel:

SET RGB PATTERN 100 255 0 255

Anzeigen der Nummer 100 in binärem Format auf dem RGB-Array und setzen der Farbe der LEDs auf violett.

SET RGB PATTERN 0X100 255 0 0

Anzeigen der Nummer 100 in hexadezimalem Format (entspricht 256 in dezimalem Format) auf dem RGB-Array und setzen der Farbe der LEDs auf rot.

Beschreibung:

Anzeige des Musters, das durch die Zahl angegeben wird, unter Verwendung der angegebenen Farbe.

Ergebnis:

 

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Alle Komponenten des TI-RGB-Arrays.