Datenblatt zum Ultraschall-Ranger

Titel

Ultraschall Ranger

TI Artikelname

STEMKT/AC/E

Menge

1

Enthalten in

TI-Innovator™ Ultrasonic Ranger Module

Beschreibung

Kontaktfreies Messmodul, das den Abstand zum Sensor in meter liest.

Kategorie

Bewegungs- und Entfernungssensoren

Hub Verbindung

4-Pin-Kabel an einen dieser Anschlüsse: IN 1, IN 2

Montageanleitung

Nicht anwendbar

Vorsichtsmaßnahmen

Separat erhältlich, nicht im I/O-Module-Paket enthalten

Technische Daten

Betriebsspannung: 3,3~5 V, Betriebsstrom: 15 mA, Ultraschallfrequenz: 42 kHz, Messbereich: 3-400 m, Auflösung: 1 m, Ausgang: PWM

 

HUB Befehle

 

Sketch Object

RANGER

Command Syntax

Send("READ RANGER n")

Get(R)

Code Samples

Gewünschte Aktion

Code-Beispiel

Konfigurieren Sie das Programm zur Verwendung von RANGER an Port IN 1

Send("CONNECT RANGER 1 TO IN 1")

Den Ultrasonic Ranger lesen

Send("READ RANGER 1")

Get(R)