Datenblatt zum Temperatursensor

Titel

Temperatursensor

TI Artikelname

STEMKT/AC/F

Beschreibung

Verwendet einen Thermistor zum Messen der Umgebungstemperatur. Der Widerstand des Thermistors ändert sich je nach Umgebungstemperatur. Dieser Widerstandswert ändert den Output eines Spannungsteilers, der vom TI-Innovator™ Hub gemessen in einen Temperaturwert in Grad Celsius konvertiert wird. Der Betriebsbereich beträgt -40 bis 125 °C , mit einer Genauigkeit von 1,5 °C. Dieser Sensor ist nicht wasserdicht und kann nicht eingetaucht werden.

Kategorie

Umweltsensoren

Hub Verbindung

4-Pin-Kabel an einen dieser Anschlüsse: IN 1, IN 2, IN 3

Montageanleitung

Vorsichtsmaßnahmen

Technische Daten

Betriebsspannung: 3,3 ~ 5 V

Nullstromwiderstand des Thermistors: 100 KΩ

Widerstandstoleranz: ± 1 %

Thermistor: NCP18WF104F03RC (NTC)

Nominale B-Konstante: 4250 ~ 4299K

Betriebstemperaturbereich: - 40 °C bis 125 °C

Genauigkeit: ± 1,5 °C

 

HUB Befehle

 

Sketch Object

TEMPERATURE

Command Syntax

Code-
Beispiel:

Gewünschte Aktion

Code-Beispiel

Den Temperatursensor mit IN 1 Port verbunden

Send "CONNECT TEMPERATURE 1 TO IN 1"

Lesen Sie den Temperaturwert vom Sensor in Grad Celsius ab.

Send "READ TEMPERATURE 1"

Get t