|
Titel |
Servo Motor |
|---|---|
|
TI Artikelname |
STEMKT/AC/D |
|
Menge |
1 |
|
Enthalten in |
TI-Innovator™ I/O-Module-Paket |
|
Beschreibung |
360-Grad-Servomotor mit durchgehender Rotation und Getriebe- sowie Feedback-System – eingesetzt in Roboter-Antriebsmechanismen. |
|
Kategorie |
Motoren |
|
4-Pin-Kabel nur an diesen Port: OUT 3 |
|
|
Montageanleitung |
Befestigen Sie mit einer der mitgelieferten Schrauben ein Getriebe auf der Oberseite des Servomotors. |
|
Vorsichtsmaßnahmen |
Verwenden Sie eine zusätzliche Stromquelle. Halten Sie nicht die Achse des Servo Motors, während sie sich dreht. Drehen Sie ferner nicht den Servo Motor per Hand. |
|
Technische Daten |
Betriebsgeschwindigkeit: 110 U/min (4,8 V), 130 U/min (6 V); Stillstand-Drehmoment: 1,3 kg.cm/18,09 oz.in (4,8 V), 1,5 kg.cm/20,86 oz.in (6 V); Betriebsspannung: 4,8 V~6 V |