|
Titel |
Feuchtigkeitssensor |
|---|---|
|
TI Artikelname |
STEMKT/AC/MM/A |
|
Beschreibung |
Detektiert die Feuchtigkeit von Boden und misst die Feuchtigkeit um den Sensor. Er kann dazu verwendet werden, um zu entscheiden, ob die Pflanzen in einem Garten gegossen werden müssen. |
|
Kategorie |
Umweltsensoren |
|
4-Pin-Kabel an einen dieser Anschlüsse: IN 1, IN 2, IN 3 |
|
|
Montageanleitung |
|
|
Vorsichtsmaßnahmen |
Dieser Sensor ist nicht verstärkt gegen Kontamination mit Wasser oder längeren Verbleib im Wasser und kann für elektrolytische Korrosion in allen Sonden anfällig sein. Dieser Effekt wird durch die Verwendung der 3,3 V von IN 1 und IN 2 abgemildert. |
|
Technische Daten |
Betriebsspannung: 3,3~5 V, Betriebsstrom: 35 mA, Sensor-Output Wert in trockenem Boden: 0 ~ 300, Sensor Output-Wert in feuchtem Boden: 300 ~ 700, Sensor Output-Wert in Wasser: 700 ~ 950, PCB-Größe: 2,0 cm X 6,0 cm, Betriebsspannung: 3,3~5 V, Betriebsstrom: 35mA, Sensor Output-Wert in trockenem Boden:: 0 ~ 300, Sensor Output-Wert in feuchtem Boden: 300 ~ 700 Diese Outputwerte ergeben keinen Sinn. Sie gelten eventuell für einen 10-bit-ADC. |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sketch Object |
MOISTURE |
||||||||
|
Command Syntax |
|||||||||
|
Code- |
|