Datenblatt zum Sensor für das magnetische Feld (Halleffekt)

Titel

Hall-Generator

TI Artikelname

STEMKT/AC/HS/A

Beschreibung

Misst das magnetische Feld um den Sensor unter Verwendung des Halleffekts.

Der Sensor meldet einen niedrigen Wert in Anwesenheit eines magnetischen Felds und einen hohen Wert in der Abwesenheit eines solchen. Er kann dazu verwendet werden um zu entdecken, ob ein Magnet dicht am Sensor ist.

--?

Kategorie

Bewegungs- und Entfernungssensoren

Hub Verbindung

4-Pin-Kabel an einen dieser Anschlüsse: IN 1, IN 2, IN 3

Montageanleitung

Vorsichtsmaßnahmen

Technische Daten

Dimensionen: 130 mm x 90 mm x 9,5 mm

Gewicht G.W 6 g

 

HUB Befehle

 

Sketch Object

ANALOG.IN

Command Syntax

Code-
Beispiel:

Gewünschte Aktion

Code-Beispiel

Verbinden Sie den Halleffekt Sensor mit dem IN3 Port

Send "CONNECT ANALOG.IN 1 TO IN 3"

Lesen Sie den Wert des magnetischen Felds ab, der vom Sensor gemeldet wird.

Send "READ ANALOG.IN 1"

Get m