Normalerweise erhalten der TI‑Innovator™ Hub und seine angeschlossenen Komponenten Strom vom Host-Rechner oder Computer, über denDATN Stecker. Bestimmte Komponenten, wie etwa der optionale Servomotor, benötigen mehr Strom als ein Rechner zur Verfügung stellen kann.
Der PWR Stecker im Hub erlaubt Ihnen den Anschluss an eine zusätzliche Stromquelle. Mit der Option TI Wall Charger oder dem External Battery Pack.
|
TI Wall Charger (enthalten in dem
|
|
|||||||||
|
External Battery Pack (getrennt verkauft)
Hinweis: Zum Aufladen des External Battery Packtrennen Sie ihn vom Hub und verbinden ihn dann mit dem ( ) TI Wall Charger unter Verwendung des USB Standard A to Micro Kabels. Verwenden Sie nicht den External Battery Pack als zusätzliche Stromquelle während des Ladevorgangs. |
|
|
|
| 3. | Stecken Sie das freie Ende des Kabels (der „A“ Stecker) in den USB Port in der Stromquelle. |
| 4. | Schalten Sie die Stromquelle an: |
| - | Beim Arbeiten mit dem TI Wall Charger, stecken Sie ihn in eine Wandsteckdose. |
| - | Beim Arbeiten mit dem External Battery Pack, drücken Sie den Stromschalter. |
Eine LED zur Anzeige der zusätzlichen Stromversorgung an dem
| 5. | Verbinden Sie den TI‑Innovator™ Hub mit dem Host-Rechner unter Verwendung des USB Standard A to Mini‑B Kabels. |
| 6. | Verbinden Sie das I/O-Modul oder die Breadboard-Komponente mit dem |