VIB.MOTOR i [TO] PWM

Befehl:

VIB.MOTOR i [TO] PWM

 

Befehl
Syntax:

SET VIB.MOTOR i [TO] PWM

Bereich:

PWM von 0 (keine) bis 255 (Maximum)

Beschreibung:

Kontrollinterface Vibrationsmotor.

Ergebnis:

Vibrationen: Die Intensität ist ein Wert zwischen 0 und 255.

Typ oder
Adressierbare
Komponente:

Steuerung

Datenblatt VIBRATIONSMOTOR

 

VIB.MOTOR i [TO] OFF|STOP

Befehl:

VIB.MOTOR i [TO] OFF|STOP

 

Befehlssyntax:

SET VIB.MOTOR i OFF|STOP

 

Bereich:

 

Beschreibung:

Kontrollinterface Vibrationsmotor.

SET VIB.MOTOR i OFF|STOP: stoppt Bewegung bei Vibrationen

Ergebnis:

Abschalten des Vibrationsmotors.

Typ oder
adressierbare Komponente:

Steuerung

Datenblatt VIBRATIONSMOTOR

 

VIB.MOTOR i [TO] 0-255/UP/DOWN/ON/OFF [[BLINK|TOGGLE] freq] [[TIME] seconds]

Befehl:

VIB.MOTOR i [TO] 0-255/UP/DOWN/ON/OFF [[BLINK|TOGGLE] freq] [[TIME] seconds]

 

Befehlssyntax:

SET VIB.MOTOR i 0-255/UP/DOWN/ON/OFF [[BLINK|TOGGLE] freq] [[TIME] seconds]

Bereich:

PWM von 0 (keine) bis 255 (Maximum)

Beschreibung:

Betrieb des Vibrationsmotors mit zahlreichen Optionen

Ergebnis:

Betrieb des Vibrationsmotors mit zahlreichen Optionen

Der optionale Zeitparameter wird verwendet, um anzugeben, wie lange der Vibrationsmotor drehen soll (in Sekunden).

Typ oder
adressierbare Komponente:

Steuerung