|
Befehl: |
LED i [TO] ON/OFF
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SET LED i ON/ OFF [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] – digitale LED (nur an oder aus) |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Ermöglicht die Steuerung einer externen LED, um die optionale Blinkfrequenz und -dauer sowie die PWM-Funktionen einzustellen, wenn der mit der LED verbundene Pin dies unterstützt. SET LED i ON [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] – digitale LED (nur an oder aus) SET LED i OFF: schaltet die LED ab (identisch mit SET LED i 0). |
|
Ergebnis: |
Schaltet LED ein. Schaltet LED ab, wenn eine Verbindung mit einem Analog-PWM-Pin besteht. |
|
Typ oder |
Steuerung |
|
Befehl: |
LED i [TO] 0-255
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SET LED i 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] – analoge LED (PWM-Tastverhältnis) |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Ermöglicht die Steuerung einer externen LED, um die optionale Blinkfrequenz und -dauer sowie die PWM-Funktionen einzustellen, wenn der mit der LED verbundene Pin dies unterstützt. SET LED i 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] – analoge LED (PWM-Tastverhältnis) |
|
Ergebnis: |
wenn eine Verbindung mit einem Analog-PWM-Pin besteht. |
|
Typ oder |
Steuerung |