DHT i

Befehl:

DHT i

 

Befehlssyntax:

READ DHT i

Bereich:

Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben.

Die Feuchtigkeit wird mit einem Wert von 0 bis 100 % angegeben.

Beschreibung:

Gibt eine Liste mit der aktuellen Temperatur und Feuchtigkeit sowie dem Sensortyp und dem letzten zwischengespeicherten Ablesestatus zurück. Die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte können auch einzeln abgerufen werden, indem die Schlüsselwörter TEMPERATURE oder HUMIDITY am Ende des Befehls angehängt werden. Der Sensortyp wird durch eine 1 für einen DHT11 und eine 2 für einen DHT22 angegeben. Die Statuswerte sind: 1 = OK, 2 = Zeitüberschreitung, 3 = Prüfsumme/Lesefehler

READ DHT i: gibt die gesamten zwischengespeicherten Informationen der letzten Ablesung der DHT-Aufgabe zurück.

READ DHT i TEMPERATURE: gibt die letzten Temperaturwerte zurück.

READ DHT i HUMIDITY: gibt die letzten Feuchtigkeitswerte zurück.

READ DHT n TYPE - Geben Sie den verwendeten Sensortyp zurück (1=DHT11, 2=DHT22).

READ DHT n STATUS - Gibt den aktuellen Status der Sensormesswerte zurück. (1=OK, 2=Timeout, 3=Prüfsummenfehler).

Ergebnis:

Gibt eine Liste mit der aktuellen Temperatur in °C, der Feuchtigkeit in %, dem Typ (1 = DHT11, 2 = DHT22) und dem Status zurück (Typ/Status nur in vollständiger Liste verfügbar).

Beim Status gilt: 1 = OK, 2 = Zeitüberschreitung, 3 = Prüfsumme.

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Sensor

 

DHT i TEMPERATURE

Befehl:

DHT i TEMPERATURE

 

Befehlssyntax:

READ DHT i TEMPERATURE

Bereich:

Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben.

Die Feuchtigkeit wird mit einem Wert von 0 bis 100 % angegeben.

Beschreibung:

Gibt eine Liste mit der aktuellen Temperatur und Feuchtigkeit sowie dem Sensortyp und dem letzten zwischengespeicherten Ablesestatus zurück. Die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte können auch einzeln abgerufen werden, indem die Schlüsselwörter TEMPERATURE oder HUMIDITY am Ende des Befehls angehängt werden. Der Sensortyp wird durch eine 1 für einen DHT11 und eine 2 für einen DHT22 angegeben. Die Statuswerte sind: 1 = OK, 2 = Zeitüberschreitung, 3 = Prüfsumme/Lesefehler

READ DHT i: gibt die gesamten zwischengespeicherten Informationen der letzten Ablesung der DHT-Aufgabe zurück.

READ DHT i TEMPERATURE: gibt die letzten Temperaturwerte zurück.

READ DHT i HUMIDITY: gibt die letzten Feuchtigkeitswerte zurück.

READ DHT n TYPE - Geben Sie den verwendeten Sensortyp zurück (1=DHT11, 2=DHT22).

READ DHT n STATUS - Gibt den aktuellen Status der Sensormesswerte zurück. (1=OK, 2=Timeout, 3=Prüfsummenfehler).

Ergebnis:

Gibt Temperaturkomponente zurück.

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Sensor

 

DHT i HUMIDITY

Befehl:

DHT i HUMIDITY

 

Befehlssyntax:

READ DHT i HUMIDITY

Bereich:

Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben.

Die Feuchtigkeit wird mit einem Wert von 0 bis 100 % angegeben.

Beschreibung:

Gibt eine Liste mit der aktuellen Temperatur und Feuchtigkeit sowie dem Sensortyp und dem letzten zwischengespeicherten Ablesestatus zurück. Die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte können auch einzeln abgerufen werden, indem die Schlüsselwörter TEMPERATURE oder HUMIDITY am Ende des Befehls angehängt werden. Der Sensortyp wird durch eine 1 für einen DHT11 und eine 2 für einen DHT22 angegeben. Die Statuswerte sind: 1 = OK, 2 = Zeitüberschreitung, 3 = Prüfsumme/Lesefehler

READ DHT i: gibt die gesamten zwischengespeicherten Informationen der letzten Ablesung der DHT-Aufgabe zurück.

READ DHT i TEMPERATURE: gibt die letzten Temperaturwerte zurück.

READ DHT i HUMIDITY: gibt die letzten Feuchtigkeitswerte zurück.

READ DHT n TYPE - Geben Sie den verwendeten Sensortyp zurück (1=DHT11, 2=DHT22).

READ DHT n STATUS - Gibt den aktuellen Status der Sensormesswerte zurück. (1=OK, 2=Timeout, 3=Prüfsummenfehler).

Ergebnis:

Gibt Feuchtigkeitskomponente zurück.

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Sensor