TEMPERATURE i

Befehl:

TEMPERATURE i

Befehlssyntax:

DISCONNECT TEMPERATURE i

Bereich:

Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben. Der Bereich hängt von dem jeweiligen Temperatursensor ab, der verwendet wird.

Die Feuchtigkeit wird mit einem Wert von 0 bis 100 % angegeben.

Beschreibung:

Trennung eines verbundenen Temperatursensors vom System. TEMPERATURSENSOREN können analog sein (Thermistormodelle). Bei einer Trennung des analogen oder digitalen Sensors schaltet der Pin wieder auf EINGANG um.

Ergebnis:

Trennung des Temperatursensors.

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Sensor

Datenblatt TI analoger Temperatursensor