TEMPERATURE i [TO] IN n/BB n

Befehl:

TEMPERATURE i [TO] IN n/BB n

Befehlssyntax:

CONNECT TEMPERATURE i [TO] IN n/BB n

Bereich:

Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben. Der Bereich hängt von dem jeweiligen Temperatursensor ab, der verwendet wird.

Die Feuchtigkeit wird mit einem Wert von 0 bis 100 % angegeben.

Beschreibung:

Verbindet einen Temperatursensor mit dem System, wobei verschiedene Verbindungsmethoden zur Wahl stehen.

Hinweis: Der standardmäßige Temperatursensor ist im Breadboard-Paket enthalten (sieheDatenblatt TI analoger Temperatursensor).

 

Wenn der Sensor auf einem Thermistor basiert und eine analoge Ausgabe generiert, wird ein einziger analoger Eingangspin verwendet. Wenn es sich bei dem Sensor um einen digitalen DS18B20 Temperatursensor handelt, wird ein einzelner bidirektionaler digitaler GPIO-Pin verwendet.

Bei analogen Thermistor-Temperatursensoren wird standardmäßig von einem PTC-Thermistor ausgegangen. Wenn der Thermistor ein NTC-Modell ist, kann ein optionales Schlüsselwort zum Verbindungsbefehl hinzugefügt werden, um die Art des Thermistors zu ändern.

Der analoger Thermistor-Temperatursensor nutzt eine bestimmte Reihe von Thermistorkonstanten, die sich von den vom THERMISTOR-Objekt genutzten unterscheiden, um den Messwert in einen Temperaturmesswert zu konvertieren. Die Konstanten werden im Steinhart-Hart-Modell genutzt, um den analogen Messwert in eine Temperatur zu konvertieren.

Beschreibung

Wert

C1

8,76741e-8

C2

2,34125e-4

C3

1,129148e-3

R1: Referenzwiderstand

10 000 Ohm

CONNECT TEMPERATURE i [TO] IN 1: Thermistorsensor mit analogem Eingang verbunden.

CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 1: digitaler DS18B20 mit digitalem Pin verbunden.

CONNECT TEMPERATURE i [TO] I2 C: LM75A mit I2C-Port verbunden.

CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 5 NTC: Verbindung eines analogen Temperatursensors mit einem analogen Eingang und Angabe, dass der Thermistor ein NTC-Modell ist.

CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 6 PTC: Verbindung eines analogen Temperatursensors mit einem analogen Eingang und Angabe, dass der Thermistor ein PTC-Modell ist.

Ergebnis:

Analoger Temperatursensor.

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Sensor

Datenblatt TI analoger Temperatursensor