SWITCH i [TO] IN n/BB n

Befehl:

SWITCH i [TO] IN n/BB n

Befehlssyntax:

CONNECT SWITCH i [TO] IN n/BB n

Bereich:

 

Beschreibung:

Verbindung eines externen Schalters mit einem digitalen Eingangspin. Die Tastenaufgabe überwacht den Status des Schalters, wodurch gemeldet werden kann, ob der Schalter an ist oder nicht und ob er seit der letzten Prüfung betätigt wurde. Der verbundene Pin ist auf einen digitalen Eingangsstatus eingestellt und sein interner Pulldown aktiviert. Die andere Seite des Schalters ist mit einem Stromversorgungspin (3,3 V) verbunden (oder mit einer 5-V-Stromversorgung, wenn der IN3-Port verwendet wird). Tasten und Schalter teilen sich einen Zahlenbereich.

CONNECT SWITCH 1 [TO] IN 1

CONNECT SWITCH 2 [TO] BB 5

Ergebnis:

Verbindung eines Schalterobjekts (wie eine Taste, außer dass es mit Vcc anstelle von Gnd verbunden wird, wenn vorhanden).

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Sensor