Der Befehl AVERAGE wird verwendet, um die Anzahl an Abtastungen des A/D-Wandler für die Darstellung eines einzelnen Analogsensormesswerts festzulegen. Standardmäßig wird von TI-Innovator™
Für individuelle Sensoren kann die Standardeinstellung nach der VERBINDUNG mithilfe des Befehls AVERAGE geändert werden. Das Format ist AVERAGE sensor [i] value, wobei Sensor ein Sensor aus der Tabelle unten ist, [i] ist der Index, falls zur Identifizierung des bestimmten Sensors erforderlich, und value ein Wert zwischen 1 und 25.
Wenn eine Probe angefordert wird, nimmt der Sensor die für Value angegebene Anzahl an Messungen in einem Abstand von 10 Mikrosekunden vor, dann addiert er sie und ermittelt den Durchschnittswert über die Anzahl an vorgenommenen Messungen.
Der Durchschnittswert eines individuellen Sensors kann mit dem Befehl READ sensor [i] AVERAGE abgerufen werden.
AVERAGE 'etwas' (für Analoggeräte, legt den individuellen Überabtastungswert für Messungen fest, von 1 bis 25)
|
Befehl: |
AVERAGE |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
AVERAGE |
|
Beschreibung: |
Gibt die Anzahl an Analogmessungen an, die auf einem Sensor durchgeführt werden müssen, um einen einzelnen Messewert dieses Sensors zu erhalten. Gültige Werte liegen zwischen 1 und 25 Messungen in einem Abstand von 10 Mikrosekunden, die dann gemittelt werden. Sofern die globale Einstellung des Systems nicht mit dem Befehl SET AVERAGING geändert wurde, nutzen Sensoren den Systemstandardwert von 3 Messungen. |
|
Ergebnis: |
|
|
Typ oder |
|
|
CE Taschenrechner
|
TI‑Nspire™ CX
|