Datenblatt zum TTL Power MOSFET

Titel

TTL Leistung MOSFET

TI Artikelname

STEMEE/AC/MOSFET/A

Menge

2

Enthalten in

TI-Innovator™ Breadboard Paket

Beschreibung

Zum Verstärken oder zum Umschalten von elektronischen Signalen verwendeter Transistor.

Kategorie

Strom- und Signalkontrolle

Hub Verbindung

Breadboard-Schaltung

Montageanleitung

Verbinden Sie das G-Gate mit dem BB Stift des TI-Innovator™ Hubs, das D-DRAIN zur kontrollierten Last (z. B. Gleichstrommotor) und das S-SINK mit der Erde.

Vorsichtsmaßnahmen

Wenn die Metallplatte des MOSFETS bei der Benutzung heiß wird, die Batterie sofort abklemmen und alle Verbindungen erneut prüfen.

Technische Daten

unterstützt 100 A

 

HUB Befehle

 

Sketch Object

RELAIS

oder

ANALOG.OUT

Command Syntax

Send("SET RELAY n TO ON/OFF [[TIME] seconds]")

oder

Send("SET ANALOG.OUT n TO 0-255/ON/OFF [[BLINK] frequency] [[TIME] seconds]")

Code Samples

Hinweis: Ein MOSFET kann entweder als ON/OFF-Steuerung (RELAIS) oder zur feiner abgestimmten Steuerung (ANALOG.OUT) verwendet werden.

Gewünschte Aktion

Code-Beispiel

Send("CONNECT RELAY 1 TO BB 7")

Send("SET RELAY 1 ON")

Send("CONNECT ANALOG.OUT 1 TO BB 7")

Send("SET ANALOG.OUT 1 127")