Datenblatt zum Infrarot-Sender

Titel

Infrarot Sender

TI Artikelname

STEMEE/AC/TRANS/A

Menge

1

Enthalten in

TI-Innovator™ Breadboard Paket

Beschreibung

Seitwärts messender Infrarot-Fototransistor, der zur Paarung mit dem LTE-301 Infrarot-Emitter konstruiert ist.

Kategorie

LEDs und Anzeigen

Hub Verbindung

Breadboard-Schaltung

Montageanleitung

Nicht anwendbar

Vorsichtsmaßnahmen

Nicht anwendbar

Technische Daten

Verlustleistung: 100 mW, Kollektor-Emitter-Spannung: 30 V, Kollektor-Emitter-Spannung: 5 V, Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C, Lagertemperatur: -55 °C bis 100 °C

 

HUB Befehle

 

Sketch Object

DIGITAL.OUT

Command Syntax

Send("SET DIGITAL.OUT n ON")

Code Samples

Gewünschte Aktion

Code-Beispiel

Send("CONNECT DIGITAL.OUT 1 TO BB 5")

Send("SET DIGITAL.OUT 1 ON")