Datenblatt zum Breadboard

Titel

Breadboard

TI Artikelname

STEMEE/AC/BRDBD/A

Menge

1

Enthalten in

TI-Innovator™ Breadboard Paket

Beschreibung

Plattform zur Verbindung der elektronischen Komponenten eines Projekts durch Einfügen von Komponentenleitungen und Anschlusskabel in Stifte.

Kategorie

Breadboard

Hub Verbindung

Breadboard-Schaltung

Montageanleitung

Nicht anwendbar

Vorsichtsmaßnahmen

Verbinden Sie nicht die positiven und negativen Leitungen einer Stromquelle mit derselben Gruppe von 5 Stiften auf dem Breadboard. Damit könnten Sie das Breadboard und die Stromquelle beschädigen. Beachten Sie die korrekte Polarität: beim Anschluss des Breadboards an den Hub. beim Anschluss von Komponenten, die empfindlich auf Polarität reagieren, wie etwa LEDs und TTL Leistung MOSFET.

Siehe auch: TI-Innovator™ Hub-Ports und mit Breadboard verwendbare Pins

Technische Daten

45,7x35,6x9,4 mm, 170 Verknüpfungspunkt, POM-Kunststoff (150 ℃), Rundloch, mit Schrauben x 2 Stk