Pode criar programas ou funções definidas pelo utilizador, introduzindo as afirmações da definição na linha de entrada da Calculadora ou utilizando o Editor de programas. O Editor de programas oferece algumas vantagens, descritas nesta secção. Para obter mais informações, consulte a secção Calculadora.
| • | O editor tem modelos de programação e caixas de diálogo para ajudar a definir funções e programas com a sintaxe correta. |
| • | O editor permite introduzir instruções de programação em diferentes linhas sem requerer uma sequência principal especial para adicionar cada linha. |
| • | Pode criar facilmente objetos da biblioteca pública e privada (variáveis, funções e programas). Para mais informações, consulte Bibliotecas. |
| ▶ | Para adicionar uma nova página do Editor de programas ao problema atual: |
Na barra de ferramentas, clique em Inserir > Editor de programas > Novo.
Unidade portátil: Prima ~ e selecione Inserir > Editor de programas > Novo.
Nota: Também é possível aceder ao editor a partir do menu Funções & Programas de uma página da Calculadora.
|
À |
Menu Editor de programas – Este menu está disponível sempre que estiver na área de trabalho do Editor de programas em modo de vista Normal. |
|
Á |
Área de trabalho do Editor de programas |
|
 |
A linha de estado mostra informações do número da linha e o nome da função ou do programa a editar. Um asterisco (*) indica que esta função está “suja”, o que significa que foi alterada desde a última vez que a sintaxe foi verificada e guardada. |
Definir um programa ou uma função
Abrir uma função ou um programa para edição
Importar um programa de uma biblioteca
Criar uma cópia de uma função ou de um programa
Renomear um programa ou uma função
Alterar o nível de acesso à biblioteca
Fechar o programa ou a função actual
Executar programas e avaliar funções
Utilizar valores na execução de um programa
Diferenças entre funções e programas
Chamar um programa a partir de outro
Controlar o fluxo de uma função ou de um programa
Utilizar If, Lbl e Goto para controlar o fluxo do programa
Utilizar ciclos para repetir um grupo de comandos