Encontram-se aqui: TI‑Nspire™ CX Reference Guide > TI-Nspire™ CX II - Comandos de desenho

TI-Nspire™ CX II - Comandos de desenho

Este é um documento suplementar ao Guia de Referência TI-Nspire™ e Guia de Referência TI-Nspire™ CAS. Todos os comandos TI-Nspire™ CX II serão integrados e publicados na versão 5.1 do Guia de Referência TI-Nspire™ e no Guia de Referência TI-Nspire™ CAS.

Programação de gráficos

Foram adicionados novos comandos às aplicações para desktop Unidades Portáteis TI-Nspire™ CX II e TI-Nspire™ para programação de gráficos.

As Unidade Portatéis TI-Nspire™ CX II alternam entre o modo de gráficos, ao executar comandos de gráficos, e voltam ao contexto no qual o programa foi executado após a conclusão do programa.

O ecrã irá exibir “Running…(Em funcionamento)” na barra superior enquanto o programa está a ser executado. Irá exibir “Finished (Concluído)” quando o programa concluir o processo. Qualquer ação premir-tecla irá passar o sistema para fora do modo de gráficos.

A transição para o modo de gráficos é acionada automaticamente quando um dos comandos de Desenho (gráficos) é encontrado durante a execução do programa TI Basic.
Esta transição acontece apenas ao executar um programa a partir da calculadora; num documento ou calculadora no bloco de notas.
A transição para sair do modo de gráficos acontece após a conclusão do programa.
O modo de gráficos está disponível apenas na vista Unidades Portáteis TI-Nspire™ CX II e TI-Nspire™ CX II para desktop. Isto significa que não está disponível na vista de documento do computador ou PublishView (.tnsp) no desktop ou iOS.
- Se um comando de gráficos for encontrado ao executar um programa TI Basic no contexto incorreto, é exibida uma mensagem de erro e o programa TI Basic é terminado.

Ecrã de gráficos

O ecrã de gráficos irá conter um título na parte superior do ecrã que não pode ser escrito pelos comandos dos gráficos.

A área de desenho do ecrã de gráficos será limpa (cor = 255,255,255) quando o ecrã de gráficos é iniciado.

Ecrã de gráficos

Predefinição

Altura

212

Largura

318

Cor

branco: 255,255,255

Vista e definições padrão

Os ícones de estado na barra superior (estado de bateria, estado premir para testar, indicador de rede, etc.) não estará visível enquanto o programa de gráficos estiver a funcionar.
Cor de desenho padrão: Preto (0,0,0)
Estilo de caneta padrão - normal, suave
- Espessura: 1 (fina), 2 (normal), 3 (mais espessa)
- Estilo 1 (suave), 2 (pontilhado), 3 (tracejado)
Todos os comandos de desenho irão usar a cor e as definições de caneta atuais; tanto os valores padrão ou os valores definidos através dos comandos TI-Basic.
A fonte do texto é fixa e não pode ser alterada.
Qualquer saída para o ecrã de gráficos será desenhada numa janela de recorte, sendo do tamanho da área de desenho do ecrã de gráficos. Qualquer saída de desenho que se estenda para além desta área de desenho do ecrã de gráficos recortados não será desenhada. Não será exibida uma mensagem de erro.
Todas as coordenadas x,y especificadas para os comandos de desenho são definidas como 0,0 no canto superior esquerdo da área de desenho do ecrã de gráficos.
- Exceções:
- DrawText utiliza as coordenadas do canto inferior esquerdo da caixa delimitadora do texto.
- SetWindow utiliza o canto inferior esquerdo do ecrã
Todos os parâmetros para os comandos podem ser fornecidos como expressões associadas a um número, que é arredondado para o seu número inteiro mais próximo.

Mensagens de erro no ecrã de gráficos

Se a validação falhar, será exibida uma mensagem de erro.

Mensagem de erro

Descrição

Vista

Erro
Sintaxe

Se o verificador de sintaxe encontrar algum erro de sintaxe, apresenta uma mensagem de erro e tenta posicionar o cursor junto ao primeiro erro.

Erro
Poucos argumentos

A função ou o comando não tem um ou mais argumentos

Erro
Demasiados argumentos

A função ou o comando contém um número excessivo de argumentos e não pode ser avaliada.

Erro
Tipo de dados inválido

Um argumento é do tipo de dados errado.

Comandos inválidos no modo de gráficos

Alguns comandos não são permitidos assim que o programa passa para o modo de gráficos. Se os comandos forem encontrados enquanto o programa está no modo de gráficos, será exibido um erro e o programa termina.

Comando desativado

Mensagem de erro

Pedido

Request não pode ser executado no modo gráfico

CadeiaDePedido

RequestStr não pode ser executado no modo gráfico

Texto

Texto não pode ser executado no modo gráfico

Os comandos que imprimem texto na calculadora - disp e dispAt - são os comandos suportados no contexto de gráficos. O texto destes comandos será enviado para o ecrã da calculadora (não em Gráficos) e ficará visível após o programa sair e o sistema passar novamente para a app de Calculadora.

 

 


C

Apag.

 

Limpar x, y, largura, altura

Limpa todo o ecrã se não forem especificados parâmetros.

Se x, y, largura e altura forem especificadas, o retângulo definido pelos parâmetros será limpo.

Apag.

Limpa todo o ecrã

 

Limpa 10,10,100,50

Limpa uma área de retângulo com o canto superior esquerdo em (10, 10) e com largura de 100, altura de 50

 


D

DrawArc

 

DrawArc x, y, largura, altura, startAngle, arcAngle

Desenhe um arco no retângulo delimitador definido com os ângulos de início e de arco fornecidos.

x, y: coordenada superior esquerda do retângulo delimitador

largura, altura: dimensões do retângulo delimitador

O “ângulo do arco” define a configuração angular do arco.

Estes parâmetros podem ser fornecidos como expressões que se associam a um número que é arredondado para o número inteiro mais próximo.

DrawArc 20,20,100,100,0,90

 

DrawArc 50,50,100,100,0,180

 

Ver também: FillArc

 

DrawCircle

 

DrawCircle x, y, raio

x, y: coordenada do centro

raio: raio do círculo

DrawCircle 150,150,40

 

Ver também: FillCircle

 

 

DrawLine

 

DrawLine x1, y1, x2, y2

Desenhe uma reta a partir de x1, y1, x2, y2.

Expressões que se associam a um número que será arredondado para o número inteiro mais próximo.

Limites do ecrã: Se as coordenadas especificadas fizerem com que uma parte so segmento de reta seja desenhada fora do ecrã do gráfico, essa parte será recortada e não será exibida uma mensagem de erro.

DrawLine 10,10,150,200

 

DrawPoly

 

Os comandos têm duas variantes:

DrawPoly xlist, ylist

ou

DrawPoly x1, y1, x2, y2, x3, y3...xn, yn

Nota: DrawPoly xlist, ylist
A forma irá ligar x1, y1 a x2, y2, x2, y2 a x3, y3 e por aí fora.

Nota: DrawPoly x1, y1, x2, y2, x3, y3...xn, yn
xn, yn NÃO serão automaticamente ligados a x1, y1.

Expressões que se associam a uma lista de números reais flutuante
xlist, ylist

Expressões que se associam a uma única precisão de número real
x1, y1...xn, yn = coordenadas dos vértices do polígono

Nota: DrawPoly: Insira as dimensões de tamanho (largura/altura) relativo para desenhar as retas.
As retas são desenhadas numa caixa delimitadora à volta da coordenada especificada e as dimensões para que o tamanho real do polígono desenhado seja maior do que a largura e altura.

xlist:={0,200,150,0}

ylist:={10,20,150,10}

DrawPoly xlist,ylist

 

DrawPoly 0,10,200,20,150,150,0,10

Ver também: FillPoly

 

DrawRect

 

DrawRect x, y, largura, altura

x, y: coordenada superior esquerda do retângulo

largura, altura: largura e altura do retângulo (retângulo desenhado para baixo e à direita da coordenada de início)

Nota: As retas são desenhadas na caixa delimitadora à volta da coordenada especificada e as dimensões para que o tamanho real do retângulo desenhado sejam maiores do que a largura e altura indicadas.

DrawRect 25,25,100,50

Ver também: FillRect

 

DrawText

 

DrawText x, y, exprOrString1 [,exprOrString2]...

x, y: coordenada de saída de texto

Desenha o texto em exprOrString na localização de coordenada x, y especificada.

As regras para exprOrString são as mesmas que para DispDrawText pode ter diversos argumentos.

DrawText 50,50,"Hello World"

 


F

FillArc

 

FillArc x, y, largura, altura startAngle, arcAngle

x, y: coordenada superior esquerda do retângulo delimitador

Desenha e preenche um arco dentro do retângulo delimitador definido com os ângulos de início e de arco fornecidos.

A cor de preenchimento padrão é o preto. A cor de preenchimento pode ser definida pelo comando SetColor

O “ângulo do arco” define a configuração angular do arco

FillArc 50,50,100,100,0,180

FillCircle

 

FillCircle x, y, raio

x, y: coordenada do centro

Desenha e preenche um círculo no centro especificado com o raio especificado.

A cor de preenchimento padrão é o preto. A cor de preenchimento pode ser definida pelo comando SetColor

FillCircle 150,150,40

Aqui!

FillPoly

 

FillPoly xlist, ylist

ou

FillPoly x1, y1, x2, y2, x3, y3...xn, yn

Nota: A reta e cor são especificadas por SetColor e SetPen

xlist:={0,200,150,0}

ylist:={10,20,150,10}

FillPoly xlist,ylist

 

FillPoly 0,10,200,20,150,150,0,10

 

FillRect

 

FillRect x, y, largura, altura

x, y: coordenada superior esquerda do retângulo

largura, altura: largura e altura do retângulo

Desenha e preenche um retângulo com o canto superior esquerdo na coordenada especificada por (x,y)

A cor de preenchimento padrão é o preto. A cor de preenchimento pode ser definida pelo comando SetColor

Nota: A reta e cor são especificadas por SetColor e SetPen

FillRect 25,25,100,50

 

 


G

getPlatform()

 

getPlatform()

Devolve:
“dt” nas aplicações de software para desktop
“hh” em unidades portáteis TI-Nspire™ CX
“ios” em app TI-Nspire™ CX para iPad®

 


P

PaintBuffer

 

PaintBuffer

Pinta o buffer dos gráficos no ecrã

Este comando é usado em conjunto com UseBuffer para aumentar a velocidade de exibição no ecrã quando o programa gera diversos objetos gráficos.

UseBuffer

Para n,1,10

x:=randInt(0,300)

y:=randInt(0,200)

raio:=randInt(10,50)

Wait 0,5

DrawCircle x,y,raio

EndFor

PaintBuffer

Este programa irá exibir todos os 10 círculos de uma só vez.

Se o comando “UseBuffer” for removido, cada círculo será exibido à medida que é desenhado.

Ver também: UseBuffer

 

 

PlotXY

 

PlotXY x, y, forma

x, y: coordenada para delinear a forma

forma : um número entre 1 e 13 que especifica a forma

1 - círculo preenchido

2 - círculo vazio

3 - quadrado preenchido

4 - quadrado vazio

5 - cruz

6 - mais

7 - fino

8 - ponto médio, sólido

9 - ponto médio, vazio

10 - ponto maior, sólido

11 - ponto maior, vazio

12 - o maior ponto, sólido

13 - o maior ponto, vazio

 

PlotXY 100,100,1

 

Para n,1,13

DrawText 1+22*n,40,n

PlotXY 5+22*n,50,n

EndFor

 

 


S

SetColor

 

SetColor

Valor-vermelho, Valor-verde, Valor-azul

Os valores válidos para vermelho, verde e azul são entre 0 e 255

Define a cor para os comandos Draw seguintes

SetColor 255,0,0

DrawCircle 150,150,100

 

SetPen

 

SetPen

espessura, estilo

espessura: 1 <= espessura <= 3 | 1 é o mais fino, 3 é o mais grosso

estilo: 1 = suave, 2 = pontilhado, 3 = tracejado

Define o estilo da caneta para os comandos Draw seguintes

SetPen 3,3

DrawCircle 150,150,50

SetWindow

 

SetWindow

xMin, xMax, yMin, yMax

Estabelece a janela lógica mapeada para a área de desenho do gráfico. Todos os parâmetros são necessários.

Se a parte do objeto desenhado estiver fora da janela, a saída será recortada (não exibida) e não será exibida uma mensagem de erro.

Se xmin for maior ou igual a xmax ou ymin for maior ou igual a ymax, é exibida uma mensagem de erro.

Os objetos desenhados antes de um comando SetWindow não serão redesenhados na nova configuração.

Para repor os parâmetros da janela para os parâmetros padrão, utilize:

SetWindow 0,0,0,0

SetWindow 0,160,0,120

irá definir a janela de saída para ter 0,0 no canto inferior esquerdo com uma largura de 160 e uma altura de 120

DrawLine 0,0,100,100

SetWindow 0,160,0,120

SetPen 3,3

DrawLine 0,0,100,100

 


U

UseBuffer

 

UseBuffer

Desenhe no buffer de gráficos em vez de no ecrã (para aumentar o desempenho)

Este comando é usado em conjunto com PaintBuffer para aumentar a velocidade de exibição no ecrã quando o programa gera diversos objetos gráficos.

Com UseBuffer, todos os gráficos são exibidos apenas após o próximo comando PaintBuffer ser executado.

UseBuffer apenas necessita de ser chamada para o programa uma vez, ou seja, cada utilização do PaintBuffer não necessita de uma utilização UseBuffer correspondente

 

UseBuffer

Para n,1,10

x:=randInt(0,300)

y:=randInt(0,200)

raio:=randInt(10,50)

Wait 0,5

DrawCircle x,y,raio

EndFor

PaintBuffer

Este programa irá exibir todos os 10 círculos de uma só vez.

Se o comando “UseBuffer” for removido, cada círculo será exibido à medida que é desenhado.

Ver também: PaintBuffer