A tabela que se segue apresenta uma listagem das constantes e respetivos valores disponíveis ao efetuar conversões de unidades. Podem ser introduzidas manualmente ou selecionadas na lista Constantes em Utilitários > Conversões de unidades (Portátil: Premir k 3).
|
Constante |
Nome |
Valor |
|---|---|---|
|
_c |
Velocidade da luz |
299792458 _m/_s |
|
_Cc |
Constante Coulomb |
8987551787.3682 _m/_F |
|
_Fc |
Constante de Faraday |
96485.33289 _coul/_mol |
|
_g |
Aceleração da gravidade |
9.80665 _m/_s2 |
|
_Gc |
Constante gravitacional |
6.67408E-11 _m3/_kg/_s2 |
|
_h |
Constante de Planck |
6.626070040E-34 _J _s |
|
_k |
Constante de Boltzmann |
1.38064852E-23 _J/_¡K |
|
_m0 |
Permeabilidade no vazio |
1.2566370614359E-6 _N/_A2 |
|
_mb |
Magnetão de Bohr |
9.274009994E-24 _J _m2/_Wb |
|
_Me |
Massa de repouso do eletrão |
9.10938356E-31 _kg |
|
_Mm |
Massa de Muão |
1.883531594E-28 _kg |
|
_Mn |
Massa de repouso do neutrão |
1.674927471E-27 _kg |
|
_Mp |
Massa de repouso do protão |
1.672621898E-27 _kg |
|
_Na |
Número de Avogradro |
6.022140857E23 /_mol |
|
_q |
Carga do eletrão |
1.6021766208E-19 _coul |
|
_Rb |
Raio Bohr |
5.2917721067E-11 _m |
|
_Rc |
Constante molar do gás |
8.3144598 _J/_mol/_¡K |
|
_Rdb |
Constante de Rydberg |
10973731.568508/_m |
|
_Re |
Raio do eletrão |
2.8179403227E-15 _m |
|
_u |
Massa atómica |
1.660539040E-27 _kg |
|
_Vm |
Volume molar |
2.2413962E-2 _m3/_mol |
|
_H0 |
Permissividade no vazio |
8.8541878176204E-12 _F/_m |
|
_s |
Constante de Stefan-Boltzmann |
5.670367E-8 _W/_m2/_¡K4 |
|
_f0 |
Fluxo magnético |
2.067833831E-15 _Wb |