Encontram-se aqui: TI‑Nspire™ CX CAS Reference Guide > Lista alfabética > X

X

xor (xou)

ExprBooleana1 xorExprBooleana2 devolve expressão booleana

ListaBooleana1 xorListaBooleana2 devolve lista booleana

MatrizBooleana1 xorMatrizBooleana2 devolve matriz booleana

Devolve verdadeiro se ExprBooleana1 for verdadeira e ExprBooleana2 for falsa ou vice-versa.

Devolve falso se ambos os argumentos forem verdadeiros ou falsos. Devolve uma expressão booleana simplificada se não for possível resolver um dos argumentos para verdadeiro ou falso.

Nota: Consulte or, aqui.

NúmeroInteiro1 xor NúmeroInteiro2 Þ número inteiro

Compara dois números inteiros reais bit a bit com uma operação xor. Internamente, ambos os números inteiros são convertidos para números binários de 64 bits assinados. Quando os bits correspondentes forem comparados, o resultado é 1 se um dos bits (mas não ambos) for 1; caso contrário, o resultado é 0. O valor devolvido representa os resultados dos bits e aparece de acordo com o modo base.

Pode introduzir os números inteiros em qualquer base numérica. Para uma entrada binária ou hexadecimal, tem de utilizar o prefixo 0b ou 0h, respectivamente. Sem um prefixo, os números inteiros são tratados como decimais (base 10).

Se introduzir um número inteiro na base 10 muito grande para uma forma binária de 64 bits assinada, é utilizada uma operação de módulo simétrico para colocar o valor no intervalo adequado. Para mais informações, consulte 4Base2, aqui.

Nota: Consulte or, aqui.

No modo base Hex:

Importante: Zero, não a letra O.

 

No modo base Bin:

Nota: Uma entrada binária pode ter até 64 dígitos (não contando com o prefixo 0b). Uma entrada hexadecimal pode ter até 16 dígitos.