Die folgende Tabelle führt die Konstanten und ihre Werte auf, die verfügbar sind, wenn eine Einheitenumrechnung durchgeführt wird. Diese können manuell eingegeben werden oder aus der Liste der Konstanten in Hilfsfunktionen > Einheitenumrechnungen ausgewählt werden (Beim Handheld: Drücken Sie k 3).
|
Konstante |
Name |
Wert |
|---|---|---|
|
_c |
Lichtgeschwindigkeit |
299792458 _m/_s |
|
_Cc |
Coulombsche Konstante |
8987551787,3682 _m/_F |
|
_Fc |
Faraday-Konstante |
96485,33289 _coul/_mol |
|
_g |
Erdbeschleunigung |
9,80665 _m/_s2 |
|
_Gc |
Gravitationskonstante |
6,67408E-11 _m3/_kg/_s2 |
|
_h |
Plancksche Konstante |
6,626070040E-34 _J _s |
|
_k |
Boltzmann-Konstante |
1,38064852E-23 _J/_¡K |
|
_m0 |
Permeabilität des Vakuums |
1,2566370614359E-6 _N/_A2 |
|
_mb |
Bohr-Magneton |
9,274009994E-24 _J _m2/_Wb |
|
_Me |
Ruhemasse des Elektrons |
9,10938356E-31 _kg |
|
_Mm |
Myonmasse |
1,883531594E-28 _kg |
|
_Mn |
Ruhemasse des Neutrons |
1,674927471E-27 _kg |
|
_Mp |
Ruhemasse des Protons |
1,672621898E-27 _kg |
|
_Na |
Avogadro-Zahl |
6,022140857E23 /_mol |
|
_q |
Elektronenladung |
1,6021766208E-19 _coul |
|
_Rb |
Bohr-Radius |
5,2917721067E-11 _m |
|
_Rc |
Molare Gaskonstante |
8,3144598 _J/_mol/_¡K |
|
_Rdb |
Rydberg-Konstante |
10973731,568508/_m |
|
_Re |
Elektronenradius |
2,8179403227E-15 _m |
|
_u |
Atommasse |
1,660539040E-27 _kg |
|
_Vm |
Molvolumen |
2,2413962E-2 _m3/_mol |
|
_H0 |
Permittivität des Vakuums |
8,8541878176204E-12 _F/_m |
|
_s |
Stefan-Boltzmann-Konstante |
5,670367E-8 _W/_m2/_¡K4 |
|
_f0 |
Magnetisches Flussquantum |
2,067833831E-15 _Wb |