使用(連結)變數
共用或連結您所建立的變數是探索數學的強大工具。當變數的值有所更改時,也會自動更新所連結變數的顯示。
連結到共用的變數
使用儲存的變數:
| 1. | 顯示頁面,然後選取您要對其連結變數的位置或物件。 |
| 2. | 選取變數工具 h。 |
此時會顯示 [變數] 選項。軟體知道哪些類型的變數可在位置中運作,或與選取的物件搭配運作,且只顯示這些變數。
| 3. | 使用 9 和 : 以捲動列表,或輸入部份變數名稱。 |
系統會在您輸入時顯示以您所輸入字母為開始的變數的列表。輸入部份名稱可讓您在列表太長時更快找到變數。
| 4. | 當搜尋且標示出欲使用的變數名稱,再按一下該名稱或按 ·。 |
此時會連結所選的變數值。
將序列&試算表儲存格連結至變數
若將儲存格連結至變數,序列&試算表會持續更新儲存格值,以顯示目前的變數值。變數可以是目前問題中的任何變數,且可於函數繪圖&幾何作圖、計算工具中或序列&試算表之任何實例中定義。
附註:請勿連結到系統變數。這麼做會讓系統無法更新變數。系統變數包括 ans、StatMatrix 及統計結果(例如,RegEqn, dfError 和 Resid)。
| 1. | 按一下您要連結到變數的儲存格。 |
| 2. | 開啟 VarLink 功能表: |
| - | 按一下 |
| - | 計算機:按 h。 |
此時會顯示 VarLink 功能表。
| 3. | 在 [連結到] 底下,捲動至變數的名稱並按一下該名稱。 |
儲存格會顯示該變數的值。
在計算中使用變數
將值儲存在變數中後,您可以在運算式中使用該變數名稱來代入已儲存的值。
| 1. | 輸入運算式: |
| - | 在輸入列上輸入 |
| - | 計算機:在輸入列上輸入 |
計算工具會代入目前指定給
| 2. | 輸入運算式: |
| - | 輸入 |
| - | 計算機:在輸入列上輸入 |
CAS:由於尚未定義變數
由於尚未定義變數